Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.7
- Länge (in)2.950
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)400
- Hub (in)1.25
- Maximale Fingerlänge (in)8
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.5
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-043|SLKT-043V