Destaco Logo
Default Image

RP-18-D2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, robust, Doppelkeil, Serie RP

Serie ansehen:

RP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.7
  • Länge (in)2.950
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-043|SLKT-043V