Serie ansehen:
RP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)21
- Länge (in)3.950
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)600
- Hub (in)2
- Maximale Fingerlänge (in)10
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)3.5
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-044|OSMK-073|SLKT-044V|OFSV-006|OFSV-003|CABL-010|CABL-013