Serie ansehen:
Serie RP5-10Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.18
- Höhe (in)1.44
- Länge (in)1.000
- Weite (in)1.125
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)35.0
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)40.0
- Hub (in)0.16
- Maximale Fingerlänge (in)3.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.75
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-001