Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
RPB Serie
RPB-24M - RPB - Schwerer Parallelgreifer
RPB-24M - RPB - Schwerer Parallelgreifer
Serie ansehen:
RPB Serie
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
24 lb
Länge (in)
17.25 in
Weite (in)
3.50 in
Product Application
GRIPPING
Technische Daten
Absolute Genauigkeit (±in)
0.005
Druckbereich (psi)
20-100 psi
Greifkraft (lbf)
600
Hub (in)
4
Maximale Fingerlänge (in)
3.23
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
false
Marke
Robohand
Produkt Typen
Parallelgreifer
Zubehör
[OSMK-078, OISP-017, OISN-017, CABL-014, OFSV-006, PLFT-024]
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel