Serie ansehen:
RPB SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)42 lb
- Länge (in)29.25 in
- Weite (in)3.50 in
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.005
- Druckbereich (psi)20-100 psi
- Greifkraft (lbf)600
- Hub (in)8
- Maximale Fingerlänge (in)5.511811023622
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeRobohand
- Produkt TypenParallelgreifer
- Zubehör[OSMK-078, OISP-017, OISN-017, CABL-014, OFSV-006, PLFT-024]