RPB-28M-NS - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, langer Hub, sehr robust für große, schwere Bauteile, Serie RPB
Serie ansehen:
RPB SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)42
- Länge (in)29.25
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.005
- Druckbereich (psi)20-100 psi
- Greifkraft (lbf)600
- Hub (in)8
- Maximale Fingerlänge (in)5.511811023622
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0020
- Zylinder Durchmesser (in)2.50
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOSMK-079|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPB%2BFamily.tif%2Frename%2FRPB%2BFamily.png&w=3840&q=75)