Destaco Logo

RPE-100M - Parallel Gripper Electric

Visiter les games produits:

Série RPE

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.5
  • Application du produitGRIPPING
  • Clean Room100
  • Clean Room with Scavange10
  • Protection ClassIP 54

Détails techniques

  • Course (in)0.16
  • Force de serrage (lbf)1.1
  • Longueur doigts maxi (in)1.97
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard5° à 50°C (40° à 120°F)

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]