Serie ansehen:
Serien RPL/RPLCGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Höhe (in)1.17
- Länge (in)0.750
- Weite (in)2.344
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)26
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)3
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.44
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V