Serie ansehen:
RPL/RPLC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.37
- Länge (in)0.875
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)5-100 psi
- Greifkraft (lbf)36.0
- Hub (in)1.0
- Maximale Fingerlänge (in)5.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.5
- BeigestelltNein
- Finger MaterialCarbon Steel
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V