Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
RPL/RPLC Serie
RPL-4M-V - Parallel Gripper,Low Profile
RPL-4M-V - Parallel Gripper,Low Profile
Serie ansehen:
RPL/RPLC Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.37 lb
Länge (in)
0.874 in
Weite (in)
3.874 in
Product Application
GRIPPING
Technische Daten
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Greifkraft (lbf)
36.0
Hub (in)
1.0
Maximale Fingerlänge (in)
5.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
false
Marke
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Zubehör
[CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OFSV-001, OFSV-004, OSMK-008, SLKT-012, SLKT-012V]
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel