Serie ansehen:
RPM/RPMC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Länge (in)0.630
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)8.0
- Hub (in)0.19
- Maximale Fingerlänge (in)1.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.39
- BeigestelltNein
- Finger MaterialCarbon Steel
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 120°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch, mini
- ZubehörPLFT-021|PLFT-022|SLKT-121|SLKT-142V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060953%2FRPM%2BFamily%2B-%2B866.jpg%2Frename%2FRPM%2BFamily%2B-%2B866.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPMC%2BFamily.tif%2Frename%2FRPMC%2BFamily.png&w=3840&q=75)