RPR-63M-200-NS-R1-LS2- Backen-Greifer, pneumatisch, langer Hub, sehr robust für große, schwere Bauteile, Serie RPR
Serie ansehen:
Serie RPRGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)35.0
- Höhe (in)6.37
- Länge (in)21.25
- Weite (in)3.50
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)800.0
- Hub (in)7.87
- Maximale Fingerlänge (in)19.7
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.00025
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|CABL-045|PLFT-024|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453