Destaco Logo
RPR-63M-350 - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, langer Hub, sehr robust für große, schwere Bauteile, Serie RPR | DESTACO

RPR-63M-350 - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, langer Hub, sehr robust für große, schwere Bauteile, Serie RPR

Serie ansehen:

RPR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)35.0
  • Länge (in)33.25
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)800.0
  • Hub (in)13.78
  • Maximale Fingerlänge (in)19.7
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.00025
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453