Serie ansehen:
Serie RPSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.36
- Länge (in)1.89
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)50-100 psi
- Greifkraft (lbf)50
- Hub (in)0.25
- Maximale Fingerlänge (in)3
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-036|SLKT-036V