RPS-11-C-V2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS
Serie ansehen:
Serie RPSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.36
- Länge (in)1.89
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (in)0.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|SLKT-036|SLKT-036V