Destaco Logo
Default Image

RPS-17-D-O-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS

Serie ansehen:

RPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3
  • Länge (in)4.21
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.75
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002