Destaco Logo
Default Image

RPS-18 - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, federunterstützt, Serie RPS

Serie ansehen:

RPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.0
  • Länge (in)6.97

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)50-100 psi
  • Greifkraft (lbf)600.0
  • Hub (in)1.25
  • Maximale Fingerlänge (in)7.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)2.5
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002