RPS-18-C-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS
Serie ansehen:
RPS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.0
- Länge (in)6.97
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Hub (in)1.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040416%2FRPS%2BFamily%2B-%2B869.jpg%2Frename%2FRPS%2BFamily%2B-%2B869.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPS%2BFamily.tif%2Frename%2FRPS%2BFamily.png&w=3840&q=75)