RPS-18M-C2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS
Serie ansehen:
Serie RPSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.0
- Höhe (in)6.08
- Länge (in)6.97
- Weite (in)2.95
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)50-100 psi
- Greifkraft (lbf)600.0
- Hub (in)1.25
- Maximale Fingerlänge (in)7.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2.5
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002