Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPW
RPW-375-2-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RPW-375-2-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPW
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
1.988
Poids (lb)
2.0
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.87
Course (in)
2.0
Force de serrage (lbf)
90.0
Longueur doigts maxi (in)
6.0
Pressure Range (psi)
40-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer