Serie ansehen:
RPW SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.3
- Länge (in)1.988
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)90.0
- Hub (in)1.0
- Maximale Fingerlänge (in)6.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.87
- BeigestelltNein
- Finger MaterialCarbon Steel
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060958%2FRPW%2BFamily%2B-%2B870.jpg%2Frename%2FRPW%2BFamily%2B-%2B870.png&w=3840&q=75)