Destaco Logo
RPW-375M-1-NS-V - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, für große Teile

RPW-375M-1-NS-V2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, für große Teile, Serie RPW

Serie ansehen:

Serie RPW

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.3
  • Höhe (in)1.49
  • Länge (in)1.988
  • Weite (in)2.740

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)90.0
  • Hub (in)1.0
  • Maximale Fingerlänge (in)6.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.87
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004