Destaco Logo
Default Image

RPW-625M-1 - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, für große Teile, Serie RPW

Serie ansehen:

RPW Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.5
  • Länge (in)3.240
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)240.0
  • Hub (in)2.0
  • Maximale Fingerlänge (in)15.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.63
  • BeigestelltNein
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005