Serie ansehen:
RPW SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.5
- Länge (in)3.240
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)240.0
- Hub (in)2.0
- Maximale Fingerlänge (in)15.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.63
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060958%2FRPW%2BFamily%2B-%2B870.jpg%2Frename%2FRPW%2BFamily%2B-%2B870.png&w=3840&q=75)