Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)14.0
- Länge (in)3.929
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)490.0
- Hub (in)4.5
- Maximale Fingerlänge (in)20.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2
- BeigestelltNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005