Destaco Logo
Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend. | RQC-200

RQC-200Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.

Serie ansehen:

RTP-200 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.7

Technische Daten

  • Max. Drehmoment (in-lb)7200.0
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationRoboterseite

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenWerkzeugwechsler - Flexible Automatik