Destaco Logo
Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend. | RQC-400

RQC-400Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.

Serie ansehen:

RQC / RTP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.0

Technische Daten

  • Max. Drehmoment (in-lb)14000.0
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationRoboterseite

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenWerkzeugwechsler - Flexible Automatik