Destaco Logo
RQC-800 : assetbank-us-east-1-repurposed/destaco_a0a4525ffa98f8c42a1a29b3ae26cb32%2F416%2F4aymLelTKyoMitJrvaYz0bwsDeWA8Auv.jpg | DESTACO

RQC-800 - Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.

Serie ansehen:

RQC / RTP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.8

Technische Daten

  • Max. Drehmoment (in-lb)22000.0
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationRoboterseite

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenWerkzeugwechsler - Flexible Automatik