Destaco Logo
RR-18 - Schwenkeinheit, pneumatisch, kompakt, leicht, präzise, 4 Drehwinkel, Serie RR

RR-18Schwenkeinheit, pneumatisch, kompakt, leicht, präzise, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.48
  • Länge (in)2.25
  • Clean Room100000

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)0.205
  • Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)6.5
  • Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)6.5
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)6.5
  • Wiederholgenauigkeit0.02
  • Zylinder Durchmesser (in)0.5
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationFlansch
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024