Destaco Logo
RR-18-180 - Schwenkeinheit, pneumatisch, kompakt, leicht, präzise, 4 Drehwinkel, Serie RR

RR-18-180Schwenkeinheit, pneumatisch, kompakt, leicht, präzise, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.44
  • Länge (in)2.25
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Größe des Lufteinlasses (Zoll)0.313
  • Luftverbrauch (in³)0.205
  • Wellendurchmesser (in)2.25
  • Actuator StyleDouble Rack
  • Air Inlet TypeNPT
  • BeigestelltNein
  • Cushion TypeBuilt in Flow Controls-Non Adjustable

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024