Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)2.25
- Clean Room100000
Technische Daten
- Luftverbrauch (in³)0.21
- Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)6.5
- Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)6.5
- Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)6.5
- Wiederholgenauigkeit0.02
- Zylinder Durchmesser (in)0.5
- BeigestelltNein
- KonfigurationFlansch
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024