Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.44
- Höhe (in)1.31
- Länge (in)3.37
- Weite (in)3.27
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024