RR-36-90-MSchwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.39
- Länge (in)5.69
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Luftverbrauch (in³)2.05
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013