Destaco Logo
RR-36M-180 - Schwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

RR-36M-180Schwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.39
  • Höhe (in)1.72
  • Länge (in)5.69
  • Weite (in)4.00
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Größe des Lufteinlasses (Zoll)0.125
  • Luftverbrauch (in³)2.05
  • Wellendurchmesser (in)4
  • Actuator StyleDouble Rack
  • Air Inlet TypeNPT
  • BeigestelltNein
  • Cushion TypeBuilt in Adjustable Flow Controls

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013