RR-36M-180-M-V - Schwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.39
- Länge (in)5.69
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Luftverbrauch (in³)2.05
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRR%2BMD%2BFamily.tif%2Frename%2FRR%2BMD%2BFamily.png&w=3840&q=75)