Destaco Logo
RR-46 - Schwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

RR-46 - Schwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5
  • Länge (in)6.80
  • Clean Room100000

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)3.855
  • Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)61
  • Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)122
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)122
  • Wiederholgenauigkeit0.02
  • Zylinder Durchmesser (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationFlansch
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013