Destaco Logo

RR-46M-180-M - Schwenkeinheit, pneumatisch, mittelgroß, kompakt, präzise, bis 6,9 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5.79
  • Länge (in)6.80
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)3.86
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013