RR-56Schwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.60
- Länge (in)8.88
Technische Daten
- Luftverbrauch (in³)9.77
- Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb)30
- Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)155
- Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)311
- Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)311
- Wiederholgenauigkeit0.02
- Zylinder Durchmesser (in)1.674
- BeigestelltNein
- KonfigurationFlansch
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörVLVF-010|VLVF-009|SLKT-126|SLKT-127|SLKT-124|SLKT-125|SLKT-126V|SLKT-127V|SLKT-124V|SLKT-125V|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004