RR-56M-90-S-A-MSchwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)11.60
- Höhe (in)2.77
- Länge (in)8.88
- Weite (in)4.63
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörVLVF-010|VLVF-009|SLKT-126|SLKT-127|SLKT-124|SLKT-125|SLKT-126V|SLKT-127V|SLKT-124V|SLKT-125V|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004