Destaco Logo
Default Image

RR-56M-90-S-M-V - Schwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)11.60
  • Länge (in)8.88

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-010|VLVF-009|SLKT-126|SLKT-127|SLKT-124|SLKT-125|SLKT-126V|SLKT-127V|SLKT-124V|SLKT-125V|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004

Ähnliche Produkte