Destaco Logo
Default Image

RR-66 - Schwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)26.00
  • Länge (in)10.72

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)22.8
  • Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb)75
  • Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)364
  • Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)728
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)728
  • Wiederholgenauigkeit0.02
  • Zylinder Durchmesser (in)2.375
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationFlansch
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-130|SLKT-131|SLKT-128|SLKT-129|SLKT-130V|SLKT-131V|SLKT-128V|SLKT-129V|VLVF-011|VLVF-012