RR-76M-180-A - Schwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR
Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)53.0
- Länge (in)13.19
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Luftverbrauch (in³)62.6
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-130|SLKT-131|SLKT-128|SLKT-129|SLKT-130V|SLKT-131V|SLKT-128V|SLKT-129V|VLVF-011|VLVF-012
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRR%2BHD%2BFamily.tif%2Frename%2FRR%2BHD%2BFamily.png&w=3840&q=75)