RTH-1M-L-O-SP-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH
Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.6
- Länge (in)1.457
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)100
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)130
- Hub (in)0.32
- Maximale Fingerlänge (in)3.15
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs60-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-347|SLKT-347V|SLKT-363|SLKT-363V