Destaco Logo
RTH-2M-L-C-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten

RTH-2M-L-C-V3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

Serie RTH

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.2
  • Höhe (in)1.93
  • Länge (in)1.929
  • Weite (in)2.559

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)183
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)220
  • Hub (in)0.47
  • Maximale Fingerlänge (in)3.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)1.69
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs60-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V