RTP-1200Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Serie ansehen:
RQC / RTP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.2
Technische Daten
- Max. Drehmoment (in-lb)30000.0
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- KonfigurationWerkzeugseite
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenAdaptermodul für Werkzeuge