Destaco Logo
Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend. | RTP-400

RTP-400Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.

Serie ansehen:

RQC / RTP Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.4

Technische Daten

  • Max. Drehmoment (in-lb)14000.0
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationWerkzeugseite

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenAdaptermodul für Werkzeuge