Destaco Logo
Default Image

RUA-112M - Winkelgreifer, pneumatisch, 2 Backen, Federunterstützung, Serie RUA

Serie ansehen:

RUA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.75
  • Protection ClassIP54

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)30-100
  • Greifkraft (lbf)360.0
  • Luftverbrauch (in³)5.19
  • Maximale Fingerlänge (in)7.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)2.99
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-014|SLKT-373|SLKT-332V|SLKT-158|SLKT-375|SLKT-158V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011