Serie ansehen:
Serie RUAGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.75
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)30-100
- Greifkraft (lbf)360.0
- Luftverbrauch (in³)5.19
- Maximale Fingerlänge (in)7.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)2.99
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|SLKT-373|SLKT-332V|SLKT-158|SLKT-375|SLKT-158V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011