Serie ansehen:
RUA SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)9.05
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)30-100
- Greifkraft (lbf)886.0
- Luftverbrauch (in³)13.2
- Maximale Fingerlänge (in)9.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)4.13
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenWinkelgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-014|KT15|SLKT-376|SLKT-334V|SLKT-333|SLKT-334|SLKT-378|SLKT-333V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060919%2FRUA%2BFamily%2B-%2B843.jpg%2Frename%2FRUA%2BFamily%2B-%2B843.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRUA%2BFamily.tif%2Frename%2FRUA%2BFamily.png&w=3840&q=75)